Publier vos produits
GoBoard® Tile Backer Board

GoBoard® Tile Backer Board

Traduit par Google,

GoBoard ® est le panneau d'appui pour carrelage ultra-léger et imperméable de Johns Manville. Il est conçu pour durer, mais est jusqu'à 80 % plus léger que les panneaux de ciment. GoBoard est facile à manipuler et peut être coupé là où il est installé avec un couteau utilitaire de base, sans s'effriter ni se désintégrer. Mieux encore, il a déjà une imperméabilisation intégrée.

  • Installation rapide
  • Poids léger
  • Facile à couper
  • Imperméable intégré

Les panneaux d'appui composites GoBoard offrent des performances équivalentes à ANSI A118.9 et, en tant que membrane imperméable dans les zones humides, offrent des performances équivalentes à ANSI A118.10 lorsqu'ils sont installés conformément à la section 4.2.4 du rapport d'évaluation ICC-ES.

Spécification
  • GoBoard Tile Backer Board is available in six thicknesses.

    • 1/4-inch for floors and countertops
    • 1/2-inch and 5/8-inch for walls, showers, ceilings, and floors
    • 1-inch, 1 1/2-inch, and 2-inc for walls, benches, shelves, tub surrounds, vanities, and countertops

    GoBoard Tile Backer Board panels are available in three dimensions.

    • 3-ft x 5-ft
    • 4-ft x 8-ft
    • 4-ft x 64-in
Spécifications techniques
  • Réference unique.goboard-tile-backer-board
  • Famille de produitsGoBoard
  • Groupe de produitsTile Backer Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)60
  • Largeur (pouces)36
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalPolyisocyanorate PIR
  • Matériel secondaireFiberglass
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code ETIMEC010128
  • Nom ETIMSide for bath and shower
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Moisture-Resistant Sheathing Board
  • Numéro OmniClass23-13 19 00
  • Titre OmniClassSheets, Boards, and Slabs