Publier vos produits
Micro-Lok® HP Pipe Insulation

Micro-Lok® HP Pipe Insulation

Traduit par Google,


L'isolant pour tuyaux Johns Manville Micro-Lok HP est fabriqué à l'aide de la technologie la plus récente et de notre processus de fabrication en ligne unique et est disponible sans pare-vapeur. Notre processus de fabrication en ligne permet d'obtenir un noyau en fibre de verre uniforme qui offre des performances constantes pendant la fabrication et l'installation. Micro-Lok HP offre des performances thermiques sur lesquelles vous pouvez compter, tout en répondant à toutes les exigences de performance de l'industrie. Cela garantit au propriétaire du bâtiment, à l'ingénieur mécanique et à l'entrepreneur que Micro-Lok HP offrira les performances que vous attendez des produits JM tout au long de la durée de vie du système mécanique.

Température de service (nominale) : 850 °F
Conductivité thermique (k) : 75° F (24° C) ; 0,23
Teneur en recyclage : 27 % (post-consommation)

Spécifications techniques
  • Réference unique.microlok-hp
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Numéro OmniClass23-27 63 11
  • Titre OmniClassPipe Insulation