Publier vos produits
Linacoustic® RC Duct Liner

Linacoustic® RC Duct Liner

Traduit par Google,

Le revêtement de conduit Linacoustic® RC de Johns Manville offre des performances thermiques et acoustiques supérieures et une meilleure manipulation lors de la fabrication lors du revêtement de conduits métalliques. La surface du flux d'air du Linacoustic RC est recouverte de notre revêtement exclusif Permacote®, qui offre une surface durable résistante à la poussière et à la saleté et offre une protection supplémentaire du produit contre la croissance microbienne. Notre technologie unique d'atténuation des flammes produit une caractéristique de fibre fine très contrôlée qui se traduit par un noyau en fibre de verre inégalé par nos concurrents. Cela garantit des performances élevées et constantes et un traitement facile sur une large gamme d'équipements de fabrication de conduits. Les occupants du bâtiment bénéficient de moins de bruits indésirables et de températures plus constantes pour un confort amélioré.

NRC : 0,85 (R6)
Valeur R : 6,3 (1,5")
ASTM C1071 Type I : Conforme
Greenguard : certifié

Spécifications techniques
  • Réference unique.linacoustic-rc-duct-liner
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique