Le Le panneau XSPECT ISoFoam APF est un noyau en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées collé sur un revêtement en feuille sur les deux faces. Il s'agit d'un isolant extrêmement polyvalent qui peut être utilisé dans une variété d'applications mécaniques et OEM, notamment les conduits de toit, les appareils électroménagers, les équipements CVC, le transport réfrigéré, les cuves de stockage et les wagons.
Le panneau XSPECT ISoFoam APF offre l'une des valeurs R les plus élevées de tous les isolants rigides disponibles, ce qui le rend idéal pour les applications chaudes et froides. Le revêtement en aluminium de l'isolant fonctionne comme un excellent pare-vapeur, travaillant en tandem avec la mousse à cellules fermées pour contribuer à un système hermétique. De plus, la mousse légère facilite la fabrication et l'installation.
Valeur R : R-2,7 - R-26
Épaisseur : 1" - 4"
Dimensions : 48"x96"
Revêtements : Argent/Opaque
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |