L'isolant de toiture Johns Manville ENRGY 3 est un panneau à âme en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, revêtu sur ses deux faces d'un feutre organique enduit. Il offre une valeur R élevée, assurant une excellente isolation des bâtiments contre les intempéries. ENRGY 3 offre une valeur R élevée par pouce d'épaisseur pour les systèmes de toiture multicouches, en bitume modifié, en métal et monocouches, et est homologué pour une application directe sur les charpentes métalliques.
Ce produit répond à la norme ASTM C1289 Type II, Classe 1, Grade 2 (20 psi) et est disponible en panneaux plats ou coniques d'une épaisseur de 0,5 po à 4,1 po et de dimensions 4 x 4 pi et 4 x 8 pi. Une variante de 25 psi (Grade 3) est également disponible. ENRGY 3 est le polyisocyanurate de toiture le plus performant de la gamme de produits de toiture commerciale de JM.