Publier vos produits
Series 5 Heat Pump Single Package Units
Series 5 Heat Pump Single Package Units

    Series 5 Heat Pump Single Package Units

    Traduit par Google,
    Unités de CVC sur le toit qui offrent efficacité et fiabilité

    De nombreux petits bâtiments s'appuient sur des unités de toit pour contrôler la température du bâtiment. Mais toutes les unités ne sont pas égales. Johnson Controls fait passer les unités CVC de toit au niveau supérieur avec les unités monobloc de la série 5.

    La série 5 offre un confort et une fiabilité optimaux à partir d'une seule unité emballée. Bien que les unités HVAC soient principalement conçues pour être montées sur un toit, elles sont hautement personnalisables et peuvent également être montées sur une dalle au niveau du sol ou fixées sur des poutres en acier au-dessus d'un toit fini.

    Le refroidissement seul, le refroidissement avec chauffage au gaz à un ou deux étages et le refroidissement avec des unités de chauffage électrique supplémentaires sont disponibles avec une grande variété d'accessoires installés sur site pour les rendre adaptés à presque toutes les applications. Chaque unité HVAC est entièrement raccordée, câblée, chargée et testée en usine pour simplifier l'installation sur le terrain.

    La Série 5 offre :
    • Réfrigérant HFC-410A pour un fonctionnement respectueux de l'environnement
    • L'efficacité de refroidissement est de 13 SEER et l'efficacité de chauffage est de 80 % SSE
    • Capacité de refroidissement : 3 à 5 tonnes
    • Capacité de chauffage : 40 à 80 MBH en sortie
    • Installation facile et peu coûteuse
    • Refroidissement seul ou refroidissement avec chauffage au gaz ou électrique
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci-series005_XP
    • Famille de produitsPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • Groupe de produitsSeries 005
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné