Publier vos produits
Series 10 Ultra High-Efficiency Single Packaged Units
Series 10 Ultra High-Efficiency Single Packaged Units

    Series 10 Ultra High-Efficiency Single Packaged Units

    Traduit par Google,
    L'unité monobloc Johnson Controls série 10 combine des cotes d'efficacité supérieures (jusqu'à 12,2 EER) et une facilité d'installation dans une unité commerciale légère. Ainsi, vous économisez du temps et de l'argent sur l'installation, tout en réduisant la consommation d'énergie à long terme. En fait, il est conçu pour offrir les économies d'énergie les plus élevées de tous les équipements de ce type.

    Une empreinte commune pour les unités de 3 à 12,5 tonnes facilite l'installation sur une bordure, une dalle ou un acier de construction commun. Un rail de base rigide à périmètre complet permet un accès à 3 voies pour les chariots élévateurs et le gréement aérien simplifie le processus d'installation. De plus, chaque unité est entièrement câblée, raccordée, chargée et testée en usine.

    Flexibilité sur le terrain

    La fonction de flux d'air convertible aide à réduire la coupe de tôle sur le terrain. Tous les moteurs de ventilateurs intérieurs sont à entraînement par courroie et répondront à vos besoins en matière de débit d'air. Et les débouchures de gaz et d'électricité se trouvent au bas et sur le côté de l'unité pour un accès facile.

    La série 10 est également conçue pour faciliter l'entretien. Les zones d'accès rapide facilitent l'inspection des composants, y compris le compartiment de commande, les compresseurs, les filtres et la section de chauffage. Et pour un entretien sans tracas, le moteur et le ventilateur coulissent comme un seul assemblage.

    La série 10 offre :
    • Capacité de refroidissement : 3 - 12 ½ tonnes
    • Jusqu'à 12,2 EER/80 % SSE
    • Satisfait ou dépasse les normes énergétiques ASHRAE 90.1
    • Commandes emballées en usine pour une configuration et une programmation faciles
    • Isolation recouverte d'une feuille d'aluminium pour une QAI améliorée
    • Deux compresseurs et des circuits de réfrigération indépendants garantissent la fiabilité des unités de 6,5 à 12,5 tonnes uniquement
    • Échangeurs de chaleur résistants à la corrosion
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci-series010_ZJ
    • Famille de produitsPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • Groupe de produitsSeries 010
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné