Publier vos produits
Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units
Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units

    Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units

    Traduit par Google,
    Conçu pour fonctionner à un niveau supérieur, plus longtemps.

    La série 20 de Johnson Controls offre une fiabilité robuste dans un ensemble économe en énergie.

    Il est parfait pour les applications qui nécessitent un refroidissement efficace dans un boîtier durable et durable :
    • Fabrication légère
    • Entrepôts
    • Immeubles de bureaux de taille moyenne
    • Supermarchés
    • Cabinets médicaux et cliniques

    Performances accrues, coûts réduits

    Les unités de la série 20 sont convertibles sur le terrain du flux descendant au flux horizontal. Ils sont livrés câblés, raccordés, chargés et testés en usine avant expédition. Et le rail de base du périmètre complet est fixé en permanence à l'unité. Tout cela signifie une réduction du temps et des coûts d'installation.

    La Série 20 offre :
    • Contrôleurs de phase standard pour protéger les compresseurs pendant le démarrage
    • Réfrigérant HFC-410A pour un fonctionnement respectueux de l'environnement
    • Cotes EER à 12,4 pour des économies d'énergie
    • Rails de base à périmètre complet pour une installation facile
    • 80 % d'efficacité à l'état solide avec gaz/chauffage
    • Fiabilité robuste et transfert de chaleur amélioré
    • Conformité aux normes d'efficacité énergétique ASHRAE 90.1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci-series020_ZF
    • Famille de produitsPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • Groupe de produitsSeries 020
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné