Publier vos produits
VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height
VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height

    VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height

    Traduit par Google,
    Les terminaux du modèle TSL ne mesurent que 10" de hauteur, ce qui les rend idéaux pour les applications de plénum de plafond peu profondes ou encombrées. Les terminaux TSL fournissent un contrôle de volume d'air variable (VAV) au-delà de la boîte à conduit unique typique. Ils sont spécialement conçus pour une distribution d'air précise tout au long de l'opération Ils offrent également un confort d'espace et une flexibilité améliorés pour une grande variété d'applications HVAC.

    Les terminaux TSL tirent parti des avantages typiques fournis par les unités à conduit unique, tout en fonctionnant à des niveaux sonores extrêmement bas. Ceci est essentiel dans les bâtiments d'aujourd'hui, où les occupants accordent plus d'importance à l'acoustique intérieure.

    La capacité à fournir un confort à l'occupant est la mesure de la qualité pour tout terminal VAV. Le confort est obtenu grâce à un contrôle silencieux et précis du flux d'air vers l'espace occupé.

    Le terminal TSL offre le nec plus ultra en matière de contrôle du débit d'air avec le capteur de débit d'air breveté FlowStar™. Aucun autre capteur de l'industrie ne peut égaler la capacité du FlowStar à mesurer silencieusement et précisément le débit d'air. La mesure précise du débit d'air est la base du contrôle du débit d'air.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci-vav-tsl
    • Famille de produitsAir Distribution - Terminal Units - Variable Volume Air Terminals (VAV)
    • Groupe de produitsSingle Duct VAV
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-10-25
    • Numéro d'édition3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique