Publier vos produits
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Refroidisseur à vis à entraînement à vitesse variable YCIV150-400 TR (530-1 406 kW)

    Le refroidisseur à vis à entraînement à vitesse variable YORK® YCIV offre un contrôle supérieur, une efficacité de pointe et un fonctionnement silencieux.

    • Panneau de commande/d'alimentation de l'entraînement à vitesse variable
    • Compresseurs semi-hermétiques à double vis YORK®
    • Onduleur dédié pour chaque compresseur
    Spécification
    • Industry-leading Efficiency

      At YORK®, we use the best in modern screw compressor design to bring you the YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller. This air-cooled screw chiller gives you all the benefits of traditional air-cooled chillers without the compromise – enjoy high energy efficiency, plus a quiet operation that occupants will appreciate. Variable speed drive produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 15.2 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci-yciv
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Groupe de produitsAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-10-25
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
    • Classification IFCRefroidisseur
    • Nom UNSPSCAir circulators
    • Code UNSPSC40101602
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Description de l'Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Numéro OmniClass23-33 21 13 21
    • Titre OmniClassScrew Chillers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis