Publier vos produits
QCC3 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 80-160 TR by Quantech
QCC3 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 80-160 TR by Quantech

    QCC3 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 80-160 TR by Quantech

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Quantech™ QCC3 convient aux applications de climatisation qui utilisent la gestion de l'air central à détente directe. Le QCC3 a une plage de capacité plus élevée et est conçu pour une installation en extérieur (au niveau du toit ou du sol). Ses compresseurs scroll hermétiques comportent moins de pièces mobiles et un centre de contrôle résistant aux intempéries. Cette unité de condensation refroidie par air a le rendement le plus élevé pour sa plage de puissance.

    • Expertise en ingénierie partagée dans les caractéristiques des autres unités de condensation refroidies par air de Quantech
    • Équipement intelligent compatible avec les communications BAS
    • Durabilité avec des serpentins de condenseur pré-revêtus, des serpentins de condenseur à revêtement époxy, des vannes d'isolement de service, diverses combinaisons de fils/persiennes
    • Réfrigérant environnemental sans appauvrissement de la couche d'ozone (R-410A)
    • Insonorisation avec couvertures acoustiques pour compresseurs et ventilateurs ultra-silencieux
    Spécification
    • KEY TECHNOLOGY ELEMENTS

      • High-ambient kit to 125°F (52°C)
      • Low-ambient kit to 0°F
      • Hot-gas bypass
      • Chicago code relief valves
      • Cu/Cu Condenser Coils
      • High Air Flow fans
      • Neoprene isolators, 1” or 2” spring isolators
      • Power factor correction capacitors
      • Single point terminal block, non-fused disconnect, non-fused disconnect with individual system breakers, or circuit breaker
      • Control transformer
      • Buy American Act compliance available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.qtch_qcc3
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Groupe de produitsAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-12
    • Numéro d'édition2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis