Publier vos produits
VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)
VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)

    VSCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)

    Traduit par Google,

    Les pompes à chaleur à source d'eau verticales empilées (VSCS) de SKYMARK offrent le nec plus ultra en matière de flexibilité de conception CVC à plusieurs étages. La série VSCS est un système compact et dissimulé, capable de fournir des fonctions totales de chauffage et de refroidissement pour une seule zone ou plusieurs pièces.

    Ces unités offrent la flexibilité d'un système de ventilo-convecteur à quatre tuyaux au prix d'un système à deux tuyaux, avec la flexibilité supplémentaire du comptage individuel des locataires. Les unités de la série VSCS sont parfaitement adaptées aux besoins totaux de chauffage et de refroidissement de tout bâtiment de plus de deux étages avec un plan d'étage cohérent.

    Spécification
      • AHRI Certified, ETL Listed
      • Two performance platforms (VS-Series/VP-Series)
      • Pre-engineered unit/piping system great for repeating floor patterns
      • Cabinet/chassis design facilitates easy installation and servicing
      • Quiet chassis sound package
      • Fan speed control from thermostat
      • PSC and EC motors
      • Stainless steel drain pan
      • MERV 4, 8, or 13 filters
      • Outside air opening with motorized damper
      • Supply air openings sized based on quantity/arrangement
      • Full (88"), reduced (80"), or no plenum (63") cabinet heights
      • Cabinets stands (2 - 18")
      • Washerless stainless steel water hoses with JIC fittings
      • Factory provided copper risers
      • High-performance coaxial tube-in-tube condenser coil
      • Corrosion protective coil coating
      • Double-deflection supply grilles
      • 2-way motorized valve for variable speed pumping applications
      • Auto-flow regulator valve
      • Single riser with integral pump application
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sky_vscs
    • Famille de produitsPackaged - Indoor - Self Contained Equipment
    • Groupe de produitsWater-Source Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné