Publier vos produits
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump
YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump

    YORK® YCPB Air-cooled Scroll Heat Pump

    Traduit par Google,

    (320-770) kW 50 Hz avec R454B

    La pompe à chaleur air-eau Scroll YORK® YCPB de grande taille est spécialement conçue pour les solutions de chauffage à basse température grâce à ses grands compresseurs Scroll à injection de vapeur améliorée. Avec des puissances comprises entre 300 et 700 kW, la YCPB offre une enveloppe de fonctionnement étendue, tout en garantissant la puissance de chauffage, le rendement et la température de l'eau chaude à basse température. La gamme YCPB est conçue en versions deux et quatre tubes pour des applications simultanées de chauffage et de refroidissement. Ces deux versions offrent des rendements SCOP parmi les meilleurs du marché.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.york_ycpb
      • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
      • Groupe de produitsAir Cooled Chillers & Heat Pumps
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-07-22
      • Numéro d'édition1
      Liens
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
      • Classification IFCÉchangeur thermique
      • Code ETIMEC012034
      • Nom ETIMHeat pump (air/water) monobloc type
      • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Numéro OmniClass23-33 17 11 11
      • Titre OmniClassAir Source Packaged Heat Pumps