Notre nouveau YORK® YVAG est conçu pour une efficacité réelle.
Les performances à charge partielle répondent aux valeurs d'efficacité les plus élevées et offrent des performances au-delà des niveaux d'efficacité typiques des pompes à chaleur en refroidissement et en chauffage.
YORK® YVAG utilise un compresseur DC Inverter à haute efficacité ainsi qu'une technologie avancée d'entraînement à fréquence variable qui assure un fonctionnement stable sur toute la plage de fonctionnement. La plage de fréquence du compresseur va de 15 à 120 %, pour répondre rapidement et effi cacement aux besoins des changements de charge résidentiels. Les unités YORK® YVAG utilisent non seulement un compresseur DC Inverter à haut rendement, mais également des ventilateurs doubles équipés d'un moteur DC Inverter à haut rendement et à faible bruit qui ajuste le débit d'air pour correspondre exactement à la capacité de manière plus précise et efficace.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |