Publier vos produits
Marche de 20cm MODULESCA
Marche de 20cm MODULESCA
Marche de 20cm MODULESCA
    JOUPLAST

    Marche de 20cm MODULESCA

    Module de 20 cm en polypropylène renforcé fibre de verre. Permet d’élargir un escalier réalisé avec MODULESCA® ou de réaliser des marches étroites. L’escalier modulable MODULESCA® est constitué de modules qui s’ajustent les uns aux autres pour réaliser un escalier extérieur droit ou tournant, plus ou moins sinueux selon le terrain. Une fois installé, l’escalier s’habille selon les envies : bois, céramique ou dallage. En une demi-journée et avec seulement 2 outils (visseuse et niveau), créer un escalier devient simple. Réalisation de pente jusqu’à 70 %. Résistant aux UV et GEL. Ultra-résistant, imputrescible.

    Spécification
      • Personnalisable : bois, céramique, carrelage.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.20cm-module-modulesca
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories