Publier vos produits
Plot ESSENTIEL lambourde (2 languettes)
Plot ESSENTIEL lambourde (2 languettes)
    JOUPLAST

    Plot ESSENTIEL lambourde (2 languettes)

    Support réglable en hauteur pour la création de terrasses en bois naturel ou en composite destinées à un usage piéton. Facilite la construction de terrasse : pas de lourds travaux de terrassement, pas de béton. Deux languettes sont prévues sur la tête de plot pour le vissage de la lambourde. Réglage de la hauteur manuel avec l’écrou. Pour la pose de spa sur plots, nous vous invitons à vous rapprocher de votre fournisseur de lambourdes.

    Heights :

    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    Spécification
      • Rapidité et facilité de pose.
      • Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l’écrou : pas d’outils additionnels.
      • Forme du flasque optimisée : facilite le calage contre un mur ou dans un angle.
      • 2 languettes d’appui : apporte confort de pose et permet de placer le plot d’un côté ou de l’autre de la lambourde.
      • Resistant aux UV et au gel.
      • Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.decking-riser-pedestal-2-lugs-essential-range
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe