Publier vos produits
Cales plates sécable de 2, 3 ou 5 mm
Cales plates sécable de 2, 3 ou 5 mm
Cales plates sécable de 2, 3 ou 5 mm
    JOUPLAST

    Cales plates sécable de 2, 3 ou 5 mm

    Cales plates de différentes épaisseurs : 2, 3 et 5 mm. Elles permettent de disposer de 4 cales en 1. Idéales pour n’importe quel type de calage de plancher bois (terrasse, parquet) et pour tous travaux intérieurs et extérieurs de menuiserie. Elles assurent également une bonne ventilation de la structure de la terrasse bois en respectant les 3 mm minimum d’espace requis entre la lame et la lambourde selon le DTU 51.4.

    Spécification
      • Seule cale sécable du marché en 2 ou en 4 morceaux.
      • Empilables entre elles grâce aux ergots.
      • Trous pour vis de fixation prévus : aucun besoin de percer la cale.
      • Ultra résistante.
      • Compatible avec les cales crantées.
      • Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.divisible-plastic-shims-2-3-or-5-mm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe