Publier vos produits
Plot EASIO autonivelant lambourde
Plot EASIO autonivelant lambourde
Plot EASIO autonivelant lambourde
Plot EASIO autonivelant lambourde
Plot EASIO autonivelant lambourde
    JOUPLAST

    Plot EASIO autonivelant lambourde

    Support breveté autonivelant, réglable en hauteur, pour la création de terrasses en bois ou composite, destinées à un usage piéton. La nouvelle gamme EASIO vous permet de construire une terrasse sur plots en toute simplicité grâce à ces nombreux avantages. Ce plot monobloc se compose tout d’abord d’un flasque carrée, imaginée pour faciliter la pose en angle. Sa tête autonivelante en forme de losange permet quant à elle de : compenser ou créer une pente jusqu’à 5%, faire un double lambourdage avec une seule rangée de plots mais aussi de maintenir un étrésillon avant de le fixer. Les deux languettes présentes sur la tête vous permettent également de centrer aisément la lambourde sur votre plot. La hauteur de ce plot est ajustable manuellement ou avec l’embout de vissage EASIO/ CLEMAN. Utilisable avec la finition latérale EASIO pour bloquer la fonction autonivelante du plot.

    Hauteurs :

    • 40/55 mm
    • 55/80 mm
    • 80/130 mm
    • 130/230 mm
    Spécification
      • Tête en forme de losange permettant de faire un double lambourdage avec une seule rangée de plots et de maintenir un étrésillon avant fixation.
      • 2 languettes d’appui permettant la pose et le centrage des lambourdes de largeur comprise entre 40 et 80 mm.
      • Pré-réglage possible de la hauteur avec l’embout de vissage en amont du chantier.
      • Possibilité de mettre une ou deux vis en cas d’aboutage.
      • Double lambourdage avec un espace de 50 mm.
      • 2 supports habillage intégrés au flasque.
      • Plot monobloc.
      • Forme du flasque carrée : pose en angle facilitée.
      • Tête autonivelante.
      • Système breveté.
      • Resistant aux UV et au gel.
      • Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.easio-self-levelling-riser-pedestal-for-decking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe