Publier vos produits
Plaque pour graviers GRAVELSTAB simple
Plaque pour graviers GRAVELSTAB simple
Plaque pour graviers GRAVELSTAB simple
Plaque pour graviers GRAVELSTAB simple
Plaque pour graviers GRAVELSTAB simple
    JOUPLAST

    Plaque pour graviers GRAVELSTAB simple

    Plaque stabilisatrice avec géotextile intégré pour graviers en milieu paysager. Idéale pour la réalisation d’allées piétonnes, allées de jardin, parkings, chemins, allées circulables à usage privatif, public, commercial ou industriel. Permet une finition esthétique (plaque invisible une fois le chantier terminé).

    Spécification
      • Maintien des graviers en place.
      • Infiltration rapide des eaux de pluie.
      • Géotextile indissociable des alvéoles.
      • Suppression des ornières et des flaques d’eau.
      • Système d’assemblage intégré : bonne tenue des plaques entre elles.
      • Peut être utilisé pour le passage de véhicules avec une charge à l’essieu de 20T et accès pompiers.
      • Manutention aisée : produit léger.
      • Pose en pente jusqu’à 10 % pour les voies carrossables et 15 % sur les zones piétonnes.
      • Résistant aux UV et au gel.
      • Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gravelstab-gravel-stabilisation-single-mat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)1186
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories