Publier vos produits
Carré d’isolation agrippant pour plots dalle ESSENTIEL et CLEMAN
Carré d’isolation agrippant pour plots dalle ESSENTIEL et CLEMAN
    JOUPLAST

    Carré d’isolation agrippant pour plots dalle ESSENTIEL et CLEMAN

    Accessoire en pneu naturel recyclé à positionner sur la plaque à dalle. Le carré d’isolation agrippant permet d’atténuer les résonances et d’améliorer le grip de la dalle.

    Spécification
      • Positionné sur la plaque à dalle, il atténue les résonances éventuelles et améliore le grip de la dalle.
      • Résistant.
      • Compatible avec les plaques à dalle de la gamme CLEMAN® et de la gamme «Essentiel».
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.isolation-pad-for-essential-and-cleman-side-finishing-plate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)145
    • Profondeur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Espagne
    France
    Royaume-Uni
    Suisse