Publier vos produits
Plaque pour 6 pavés URBANIT pose décalée
Plaque pour 6 pavés URBANIT pose décalée
Plaque pour 6 pavés URBANIT pose décalée
Plaque pour 6 pavés URBANIT pose décalée
Plaque pour 6 pavés URBANIT pose décalée
    JOUPLAST

    Plaque pour 6 pavés URBANIT pose décalée

    Plaque en polyoléfine 100% recyclée, de couleur noire, destinée à accueillir des pavés de 15x15x6 cm.La plaque URBANIT® « pavés » est facile à mettre en œuvre et permet un calepinage créatif en utilisant les différentes couleurs de pavés du marché.Utiliser le produit pour la réalisation de parkings perméables, de voies d’accès ou de cheminements piétons, pistes cyclables…La plaque pour pavés vous permet de réaliser une pose décalée en toute simplicité.

    Spécification
      • Drainage naturel et optimal des eaux de pluie.
      • Rapidité et facilité de pose.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.urbanit-paving-blocks-6-tiles-staggered-installation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)476
    • Largeur (mm)319
    • Profondeur (mm)57
    En rapport
    • Matériel principalPolyoléfine (FPO)
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Description de l'Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories