Publier vos produits
EXP’AIR | SÈCHE-MAINS
EXP’AIR | SÈCHE-MAINS
EXP’AIR | SÈCHE-MAINS
EXP’AIR | SÈCHE-MAINS
EXP’AIR | SÈCHE-MAINS
EXP’AIR | SÈCHE-MAINS
EXP’AIR | SÈCHE-MAINS
EXP’AIR | SÈCHE-MAINS
    JVD

    EXP’AIR | SÈCHE-MAINS

    Sèche-Mains EXP'AIR automatique à air pulsé.

    Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite.

    Equipé d'un bac récupérateur d’eau ou une solution d’évacuation directe.

    LES + PRODUITS

    • 35 % plus économique que les modèles concurrents
    • 50 % plus silencieux que les modèles concurrents
    • 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance
    Spécification
      • Temps de séchage : 10-15s
      • Matériau : Aluminium
      • Couleur : Blanc / Noir mat / Gris métallisé / Blanc Kids
      • Indice IK : IK10
      • Garantie : 3 ans
      • Bac de récupération d'eau : Oui
      • Contenance du bac de récupération d'eau : 600 mL
      • Évacuation directe : En option
      • Volume d'installation : Volume 2
      • Puissance en fonctionnement : 800 W
      • Alimentation : 230V AC (Existe en 110-120V (US))
      • Fréquence : 50 Hz
      • Isolation électrique : Classe II
      • Indice IP : 44
      • Niveau sonore (mesuré à 1m en face l'appareil) : 75 dB
      • Filtre : Filtre en Cuivre
      • Anti-vandalisme : Oui
      • Traitement antibactérien : Oui
      • Eclairage de la zone de séchage : Oui
      • Hauteur : 430mm, Largeur : 343mm, Profondeur produit : 237mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.expair
    • Famille de produitsHYGIENE EQUIPMENT
    • Groupe de produitsHand dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)343
    • Profondeur (mm)237
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)6.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001212
    • Nom ETIMHand dryer
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers