Publier vos produits
NEPTUNE | SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF
NEPTUNE | SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF
NEPTUNE | SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF
NEPTUNE | SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF
NEPTUNE | SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF
NEPTUNE | SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF
NEPTUNE | SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF
    JVD

    NEPTUNE | SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF

    Sèche-Cheveux NEPTUNE pour piscines et salles de sport, résistant en atmosphère chlorée et pourvu d’un moteur à induction pour une utilisation intensive.

    S'active par détection automatique.

    Hauteur réglable et ergonomique (rotation à 180°).

    LES + PRODUITS

    • Hauteur ajustable
    • Rotation à 180°
    • Silencieux (70 dB)
    • Longévité (moteur à induction)
    • Résistance en atmosphère chlorée
    • Bouton ON/OFF pour faciliter la maintenance
    • Détection automatique
    Spécification
      • Matériau : ABS et Polycarbonate
      • Couleur : Noir Mat / Blanc / Rouge / Bleu
      • Garantie : 3 ans
      • Volume d'installation : Volume 3
      • Diffuseur : Non
      • Puissance en fonctionnement : 2000 W
      • Puissance en veille : 0 W
      • Alimentation : 220-240V AC
      • Fréquence : 50 Hz
      • Isolation électrique : Classe II
      • Anti-vandalisme : Oui
      • Bouton ON / OFF : Oui
      • Hauteur : 1153mm, Largeur : 150mm, Profondeur produit : 411mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.neptune
    • Famille de produitsHYGIENE EQUIPMENT
    • Groupe de produitsSwimming pool hair dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1153
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)411
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3.07
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000554
    • Nom ETIMWall hair dryer
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hair driers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 17
    • Titre OmniClassHair Dryers