Publier vos produits
STELL’AIR | SÈCHE-MAINS
STELL’AIR | SÈCHE-MAINS
STELL’AIR | SÈCHE-MAINS
STELL’AIR | SÈCHE-MAINS
    JVD

    STELL’AIR | SÈCHE-MAINS

    Sèche-Mains STELL'AIR automatique à air pulsé avec filtre en cuivre bactéricide.

    Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10).

    Doté d’un bac récupérateur d’eau ou d'une solution d’évacuation directe (en option).

    LES + PRODUITS

    • 35 % plus économique que les modèles concurrents
    • 73 dB : le plus silencieux du marché
    • 100 % Ergonomique avec sa large ouverture et son éclairage
    Spécification
      • Temps de séchage : 10-15s
      • Garantie : 3 ans
      • Matériau : ABS
      • Couleur : Noir mat / Blanc / Gris métallisé
      • Indice IK : IK10
      • Contenance du bac de récupération d'eau : 1000 mL
      • Évacuation directe : En Option
      • Volume d'installation : Volume 2
      • Puissance en fonctionnement : 800 W
      • Alimentation : 220-240V AC (Existe en 110-120V (US))
      • Fréquence : 50 Hz
      • Isolation électrique : Classe II
      • Indice IP : 44
      • Niveau sonore (mesuré à 1m en face l'appareil) : 73 dB
      • Filtre : Filtre en Cuivre
      • Anti-vandalisme : Oui
      • Traitement antibactérien : Oui
      • Eclairage de la zone de séchage : Oui
      • Hauteur : 531mm, Largeur : 340mm, Profondeur produit : 260mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.stellair
    • Famille de produitsHYGIENE EQUIPMENT
    • Groupe de produitsHand dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)531
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)6.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001212
    • Nom ETIMHand dryer
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers