Publier vos produits
SUP’AIR | SÈCHE-MAINS
SUP’AIR | SÈCHE-MAINS
SUP’AIR | SÈCHE-MAINS
SUP’AIR | SÈCHE-MAINS
SUP’AIR | SÈCHE-MAINS
    JVD

    SUP’AIR | SÈCHE-MAINS

    Sèche-Mains SUP'AIR avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique.

    Adapté à une fréquentation forte.

    LES + PRODUITS

    • Séchage ultra-rapide
    • Très faible consommation d’énergie
    • Compact
    • Excellent rapport qualité /prix
    • Remplacement facile d’un sèche-mains existant
    Spécification
      • Temps de séchage : 10-15s
      • Garantie : 3 ans
      • Matériau : ABS
      • Couleur : Blanc / Noir Mat / gris métallisé / Blanc Kids
      • Indice IK : IK9
      • Garantie : 3 ans
      • Volume d'installation : Volume 2
      • Puissance en fonctionnement : 600 W
      • Alimentation : 220-240V AC (Existe en 110-120V (US))
      • Fréquence : 50 Hz
      • Isolation électrique : Classe II
      • Indice IP : 24
      • Niveau sonore (mesuré à 1m en face l'appareil) : 75 dB
      • Filtre : Filtre Anti-bactérien (Option)
      • Anti-vandalisme : Oui
      • Eclairage de la zone de séchage : Oui
      • Hauteur : 292mm, Largeur : 215mm, Profondeur produit : 193mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.supair
    • Famille de produitsHYGIENE EQUIPMENT
    • Groupe de produitsHand dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)292
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)193
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001212
    • Nom ETIMHand dryer
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers