Publier vos produits
Coulissant 2 rails 2 vantaux sous imposte
Coulissant 2 rails 2 vantaux sous imposte
Coulissant 2 rails 2 vantaux sous imposte
    K.LINE

    Coulissant 2 rails 2 vantaux sous imposte

    4.9 sur 5 étoiles4.9(10 Avis)
    Profils tubulaires à rupture de pont thermique Kline (dormant et ouvrants). Dormant assemblé en coupes droites par vissage (en neuf) Ouvrant assemblé en coupes droites par vissage. Ouverture tirant droit ou tirant gauche au choix. Montant central avec double chicane isolante. Etanchéité entre dormant et ouvrants assurée par 2 joints glissants. Etanchéité renforcée dans les angles entre rails. Dormant avec couvre-joint intérieur intégré. Chemins de roulement clippés (anodisation noire renforcée). Galets avec roulements à aiguilles. 1 galet réglable par vantail. Butée de fin de course (portes-fenêtres). Système anti-fausse manœuvre. Système anti-dégondage par doigt inox (invisible lorsque les vantaux sont fermés). Gâches métalliques encastrées. Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis. Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon.
    Spécification
    • Bicoloration (blanc à l'intérieur/couleur à l'extérieur) ou monocoloration selon nuancier K-Line. Tous types de vitrages de 28 ou 32 mm. Fermeture à verrouillage 3 points (porte-fenêtre), 2 points (fenêtre). Poignée de tirage intuitive facilitant l'ouverture de la fenêtre. Poignée de tirage extérieure. Condamnation par cylindre européen standard traversant (porte-fenêtre). Grilles de ventilation VMC. Seuil encastrable et profil d'aménagement extérieur pour passage handicapé (Profil uniquement disponible en neuf et multi-supports). Traverses intermédiaires. Adaptations possibles en NEUF : - Doublage de 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 et 200 mm. Elargisseur de tapée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klbc2r-2vt-im
    • Famille de produitsCoulissants
    • Groupe de produitsKL-BC2R
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows