Publier vos produits
Ash Black Silver
Kährs

Ash Black Silver

Traduit par Google,
Ce superbe plancher de frêne à bande unique teinté noir de la collection Shine présente des reflets métalliques argentés dans les pores pour un effet spectaculaire. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée très brillante ajoute de l'éclat, donnant au sol un aspect poli tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N8AAKS8KW220

Spécifications techniques
  • Réference unique.ashblacksilver597044
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsShine Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2266
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

4.5 out of 5 stars 4.5 (13)
3.4 out of 5 stars 3.4 (7)
2.8 out of 5 stars 2.8 (5)
3.9 out of 5 stars 3.9 (11)