Publier vos produits
Ash Gothenburg
Kährs

Ash Gothenburg

Traduit par Google,
Les teintes blondes beurrées de ce sol en frêne à 2 bandes de la collection Nordic Naturals créent une expression homogène et joyeuse. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli et rehausse le caractère naturel du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N55AK50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.ashgothenburg584854
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsNordic Naturals Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalFrêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)