Publier vos produits
Ash Vaila
Kährs

Ash Vaila

4.2 sur 5 étoiles4.2(15 Avis)
Traduit par Google,
Les variations de couleur naturelles trouvées dans ce sol en frêne à 3 bandes de la collection Tres vont de la crème caillée aux teintes de plage de sable. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli et fait ressortir le caractère naturel du bois. La finition uniforme protège le bois de l'usure quotidienne, sans ajouter de brillance artificielle.
Spécification
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NACAK50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.ashvaila586473
  • Famille de produitsKährs Avanti
  • Groupe de produitsTres Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalFrêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)