Publier vos produits
Oak Chevron Grey Right Version
Kährs

Oak Chevron Grey Right Version

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,
La teinture grise patinée distinctive de cette planche de chêne à motifs prête à installer de la collection Chevron apporte une expression élégante à ce plancher traditionnel et accentue son aspect intemporel. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La fabrication artisanale partielle donne à chaque planche son apparence unique, tandis que le micro-biseautage améliore le design géométrique emblématique.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided 151XADEKWKKW18R
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakchevrongrey595740
  • Famille de produitsKährs ID
  • Groupe de produitsChevron Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)1848
  • Profondeur (mm)305
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)