Publier vos produits
Beech Hellerup
Kährs

Beech Hellerup

Traduit par Google,
Ce sol en hêtre blond rougeâtre de la collection Nordic Naturals est composé de lames spécialement sélectionnées pour une expression harmonieuse. La finition laque satinée confère au parquet 3 frises un aspect soigné et met en valeur le caractère naturel du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N55BK50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.beechhellerup584878
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsNordic Naturals Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalHêtre
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)