Publier vos produits
Oak Cirrus
Kährs

Oak Cirrus

4.3 sur 5 étoiles4.3(24 Avis)
Traduit par Google,
La simple teinture blanche de ce parquet en chêne à 2 frises de la collection Harmony fait ressortir les variations de couleur naturelles du bois pour une expression à la fois rustique et raffinée. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture organique du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N2BEKVVKW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakcirrus586738
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsHarmony Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)