Publier vos produits
Oak Tan
Kährs

Oak Tan

Traduit par Google,
La finition légèrement fumée de ce parquet en chêne à une lame de la collection Artisan équilibre les chaudes nuances de curcuma. Des nœuds et des fissures naturels parsèment les planches, ajoutant de la profondeur et donnant vie à l'expression rustique du sol. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Le grattage à la main améliore l'aspect usé du sol.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151XCDEKFSKW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaktan585138
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsArtisan Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)