Publier vos produits
Castillo Oak
Kährs

Castillo Oak

Traduit par Google,
Les nuances d'ombre brute que l'on retrouve dans ce plancher en chêne à une lame de la collection Grande ajoutent à son caractère extrêmement rustique. Les beaux nœuds et fissures naturels qui parsèment la surface sont mis en valeur par la finition richement fumée. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Smoked Brushed 201XDDEKFRKE280
Spécifications techniques
  • Réference unique.castillooak586662
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsGrande Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)2800
  • Profondeur (mm)260
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)