Publier vos produits
Hard Maple Summer
Kährs

Hard Maple Summer

Traduit par Google,
Les teintes blondes chaudes de ce plancher en érable dur à 2 frises de la collection Lodge sont rehaussées par les variations de couleurs naturelles du bois, ce qui donne une expression classique.
Spécification
  • Kährs 7 mm Oil 372085APF0KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.hardmaplesummer584976
  • Famille de produitsKährs Linnea
  • Groupe de produitsLodge Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1225
  • Profondeur (mm)193
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires