Publier vos produits
Oak Aspeland
Kährs

Oak Aspeland

Traduit par Google,
Ce parquet monolame en chêne teinté blanc farine de la collection Småland a une expression exceptionnellement rustique, équilibrée par sa finition bisque. Les contrastes clairs et foncés du bois sont ponctués de marques de scie occasionnelles, qui donnent au sol son aspect restauré. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped Saw Marks 151NDSEK01KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakaspeland594636
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsSmåland Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)