Publier vos produits
Oak Creme
Kährs

Oak Creme

Traduit par Google,
La teinte blanche crémeuse distinctive de ce parquet en chêne à 2 frises de la collection Harmony rehausse les variations de couleur du bois pour une expression sans effort. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N7BEK0WKW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakcreme593752
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsHarmony Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)