Publier vos produits
Oak Gustaf
Kährs

Oak Gustaf

Traduit par Google,
La teinture blanche atténuée de ce parquet en chêne à une seule bande de la collection Founders crée un arrière-plan serein pour les nœuds et les fissures naturels, ce qui donne une expression magnifiquement rustique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Le grattage à la main améliore l'aspect usé du sol.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151N7BEKFVKW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakgustaf586730
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsFounders Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)