Publier vos produits
Oak Hampshire Satin Lacquer
Kährs

Oak Hampshire Satin Lacquer

Traduit par Google,
Les nuances de blond rosé de ce sol exclusif à une seule lame de la collection European Naturals sont rehaussées par une variation de couleur uniforme entre les planches. La surface d'usure est tirée d'une seule pièce de bois pour une expression vivante et organique. La finition laquée mate soyeuse donne au sol un aspect poli et renforce le caractère naturel du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87EK50KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakhampshire585070
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsEuropean Naturals Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)