Publier vos produits
Oak Maggiore
Kährs

Oak Maggiore

Traduit par Google,
La gamme de couleurs noir et beige de ce sol à une seule bande de la collection Da Capo donne une expression extrêmement rustique. Les nœuds et les fissures naturels ajoutent à la qualité de la surface, donnant au sol un teint usé rappelant le bois récupéré. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir la qualité du grain et mettre en valeur les propriétés naturelles du bois. Le chanfreinage des deux côtés assure un aspect et une sensation de planche pleine et classique. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main, ce qui accentue l'aspect vieilli du sol.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 151XDDEKF0KW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakmaggiore586392
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsDa Capo Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (5)