Publier vos produits
Oak Millstone
Kährs

Oak Millstone

Traduit par Google,
Les teintes de pierre froides de ce sol à une lame de la collection Prime sont rehaussées par la subtile variation de couleur du bois. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2GKW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakmillstone596875
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsPrime Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)1860
  • Profondeur (mm)189
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)