Publier vos produits
Oak Outpost
Kährs

Oak Outpost

Traduit par Google,
La finition légèrement fumée de ce parquet en chêne à une lame de la collection Habitat rehausse les teintes grises et auburn du bois. Les nœuds et les fissures naturels soulignent son expression rustique et ajoutent de la profondeur au sol. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et la texture naturelle du bois.
Spécification
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 37107AEKFMKW180
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakoutpost595054
  • Famille de produitsKährs Linnea
  • Groupe de produitsHabitat Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1810
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)