Publier vos produits
Oak Soil
Kährs

Oak Soil

Traduit par Google,
Le fini légèrement fumé de ce plancher en chêne à 3 frises brun anthracite de la collection Harmony rehausse la texture distinctive du bois, ce qui donne une patine exclusive. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur le naturel du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFEKW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaksoil586362
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsHarmony Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)