Publier vos produits
Oak Straw
Kährs

Oak Straw

Traduit par Google,
La finition huilée naturellement de ce parquet en chêne rustique à une seule bande de la collection Artisan fait ressortir les variations de couleur du bois, qui vont de la cannelle grillée aux teintes de caramel brûlé. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Le grattage à la main améliore l'aspect usé du sol.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151XCDEKFZKW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakstraw585137
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsArtisan Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)