Publier vos produits
Oak Tide
Kährs

Oak Tide

Traduit par Google,
Le pigment blanc que l'on retrouve dans ce parquet en chêne à 2 frises de la collection Lodge met en valeur le grain naturel du bois pour une expression propre et uniforme. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer 372034EK0VKW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaktide585000
  • Famille de produitsKährs Linnea
  • Groupe de produitsLodge Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1225
  • Profondeur (mm)193
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)