Publier vos produits
Oak Vedbo
Kährs

Oak Vedbo

Traduit par Google,
La chaude teinte dorée de ce parquet en chêne à une lame de la collection Småland rehausse les tons de récolte de fin d'automne dans le bois, ce qui donne une expression vivante et un contraste naturellement équilibré. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main, ce qui améliore l'aspect usé du sol.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped 151NCSEK01KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakvedbo594642
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsSmåland Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)