Publier vos produits
Oak Vinga
Kährs

Oak Vinga

Traduit par Google,
Les teintes gris pâle de ce parquet en chêne à 3 frises de la collection Götaland révèlent des nuances chaudes naturelles pour une expression tempérée. Des marques de scie occasionnelles accentuent l'aspect restauré du sol. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main et soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK03KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakvinga595957
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsGötaland Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2419
  • Profondeur (mm)196
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)