Publier vos produits
Walnut Georgia
Kährs

Walnut Georgia

Traduit par Google,
L'aspect vif de ce plancher à 2 frises en noyer de la collection American Naturals présente une variation de couleur allant du crème vanille au brun anthracite. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 152N8EVAF0KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.walnutgeorgia586699
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsAmerican Naturals Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2421
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalNoyer
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)