Publier vos produits
LVT acoustique à clipser
KALEI

LVT acoustique à clipser

Objet générique

Revêtements de sols résilients compacts et hétérogènes à base de PVC et autres polymères thermoplastiques possédant une couche spécifique apportant une amélioration acoustique, fournis sous forme de dalles ou de lames.

Ces revêtements sont conformes aux normes NF EN 651/NF EN ISO 11638 ou NF EN 652 ou NF EN 16511 ou NF EN ISO 20326.

Selon la classification issue de la norme NF EN ISO 10874 basée sur des exigences relatives aux zones d’utilisation ainsi qu’à l’intensité d’utilisation, ces produits peuvent être classés d’utilisation :

  • 23 (Domestique forte) et 31 (Commerciale modérée) pour les produits U2s
  • 33 (Commerciale forte) et 42 (Industrielle légère générale) pour les produits U3
  • 34 (Commerciale très forte) pour les produits U4

Le classement UPEC constitue un classement de durabilité en fonction de l’usage pour le marché français.

Spécification
  • Données de construction

    • Masse surfacique (en g/m²) : comprise entre 5000 et 12000
    • Epaisseur totale (en mm) : comprise entre 4,5 et 12
    • Epaisseur couche d’usure (en mm) : comprise entre 0,3 et 1,2

    Données techniques

    • Poinçonnement statique rémanent (en mm) : inférieur à 0,2
    • Action d’une chaise à roulettes : conforme
    • Emission COVT (en µg/m³) : inférieure à 250
    • Isolation acoustique aux bruits de choc (en dB) : comprise entre 15 et 25
Spécifications techniques
  • Réference unique.Revetement-de-sol-resilient-LVT-acoustique-a-clipser
  • Famille de produitsRevêtements de sol
  • Groupe de produitsRevêtements de sol LVT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCDalle
  • Numéro OmniClass23-15 17 15 13
  • Titre OmniClassPlastic Flooring