Publier vos produits
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traduit par Google,

    Offrant l'attrait du marbre mat dans toute sa splendeur, la série Metis se décline en carreaux de 60x60 cm en trois options de couleurs, dont le blanc, le gris et le noir.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.metis-kaleseramik-tile-collection
    • Famille de produitsMetis
    • Groupe de produitsMetis
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEG019510
    • Nom ETIMTiles
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES